MV-20
Cámara inteligente OEM MicroHAWK MV-20
You are currently viewing the Panel PC industrial PMAC (IPC) page.
La serie NY de IPC lleva la computación de fuerza industrial al piso de la fábrica. Tamaños de pantalla, CPU, memoria, sistemas operativos y opciones de disco duro para las aplicaciones de fábrica más exigentes, como SCADA, ERP / SAP, SQL. Como parte de la solución de productos Sysmac, se encuentra disponible un sistema operativo en tiempo real QNX opcional que ejecuta la tecnología NJ Machine Automation incorporada en EtherCat al sistema de E / S NX para el control basado en IPC.
La mecánica compleja se puede controlar gracias al manejo de matrices y la conversión de espacios. Las aplicaciones especiales como el posicionamiento de espejos de telescopios hexápodos se pueden operar fácilmente mediante la funcionalidad del manejo de la cinemática.
Código G
Intérprete estándar de código G RS-274. Los usuarios pueden escribir subrutinas para una implementación personalizada de códigos G, M, T y D. Flexibilidad para adaptar la sintaxis y para trabajar en combinación con cualquier software de CAD/CAM.
Compensación de cortadores de 2 y 3 dimensiones
Diámetro de herramientas y compensación de formas que coincidan con el punto de corte exactamente como se especifica en el código G.
Procesador rápido + gran búfer para programas
El procesador rápido puede manejar más de 10 000 bloques por segundo y hasta 1 Gb de programas de piezas.
Retorno de bloques para invertir la trayectoria
La trayectoria se puede invertir para retirar la herramienta del área de corte.
Anticipación avanzada de bloques
Las instrucciones en el búfer se analizan con antelación, los movimientos se mezclan y se optimizan en velocidad y aceleración para un mejor rendimiento.
Gestión de herramientas para tangentes
Las herramientas con un sentido de corte requieren un posicionamiento de trayectorias para tangentes.
Controlador híbrido que combina el control de la máquina Sysmac y la tecnología de TI
Corazón del controlador de la máquina de las IPC
Box PC industrial: instalación versátil
Algunos detalles…
Conexiones
La versión del controlador de inteligencia artificial del controlador de máquinas IPC NY5 permite la recopilación, el análisis y la utilización de datos de forma completa con el objeto de proporcionar una detección de anomalías de alta velocidad y alta precisión. Esta funcionalidad está diseñada para extender la vida útil del equipo y su utilización, además de ayudar a los fabricantes a mejorar la calidad de la producción. Mediante la aplicación de inteligencia artificial en la periferia, sin conectividad de nube o niebla, los fabricantes evitan costos de infraestructura y mantenimiento adicionales asociados a las soluciones fuera de las instalaciones, además de proteger la seguridad de los datos.
Cámara inteligente OEM MicroHAWK MV-20
Un lector de códigos de barras inteligente y fácil de usar para marcado directo de piezas y etiquetas difíciles de leer.
Autovision 5.2.1 ahora es compatible con las cámaras de visión artificial Omron de la serie M
Una fuente de alimentación ininterrumpida industrial de carril DIN para energía auxiliar